Cable del motor freno ../SB.. para freno /BY

 

 

Lado del motor

Lado del variador

Instalación
fija

Instalación del portacables

Tipo de cable

Tipo de conector/
Tamaño

Sección del cable

Tipo de conector/
Tamaño

Ref. de pieza

Cable del motor freno ../SB.. para freno /BY

SB1 / M23

SpeedTec-ready

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

Extremo abierto

13354272

13354302

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

13354280

13354310

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

13354299

13354329

SBB / M40

SpeedTec-ready

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

13350129

13350153

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

13350137

13350161

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

13350145

13350188

SBC / M58

SpeedTec-ready

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

18148514

18148522