Conexión de cargas inductivas en salidas digitales

Las salida binarias pueden conmutar cargas inductivas con un contenido de energía máximo de 500 mJ con una frecuencia máxima de 10 veces por segundo sin necesidad de tomar otras medidas. Si el contenido de energía es mayor, se debe utilizar un elemento protector externo (diodo libre).