Utilisation conforme à la destination des appareils

Les modules logiciels sont utilisés pour la réalisation d'applications de positionnement (MOVIKIT® Positioning Drive) ou d'applications avec consigne de vitesse (MOVIKIT® Velocity Drive).

Le logiciel d'ingénierie universel MOVISUITE® s'utilise pour la mise en service et la configuration des axes et le transfert de la configuration achevée sur un MOVI-C® CONTROLLER.

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir en cas d'utilisation non conforme à la destination de l'appareil ou de mauvaise utilisation.