Fallo 104.128: Modo de aplicación de consigna no configurado
Problema
Se ha seleccionado el modo 603 (posicionamiento en el par de sensores B), pero no se había configurado antes.
El modo 602 (modo de inversión) está seleccionado, pero se ha configurado un modo de funcionamiento unidireccional.
Solución
- Configure el módulo de software según el modo de funcionamiento deseado.
- Restablecer fallo mediante PO 1.8 "Reseteo".