Final de carrera de hardware
Los finales de carrera de hardware se conectan a las entradas binarias configuradas para ello. La configuración de las entradas binarias se lleva a cabo en la configuración del módulo de software en el menú "Entradas/salidas".
Las levas de los finales de carrera de hardware deben cubrir la zona de desplazamiento hasta el tope.

PRECAUCIÓN

Emplee sólo finales de carrera de hardware con contactos normalmente cerrados (baja actividad).

[1] | Sentido de giro positivo |
[2] | Recorrido de desplazamiento |
[3] | Final de carrera de hardware negativo |
[4] | Final de carrera de hardware positivo |
AVISO