MOVIKIT®诊断

所有MOVIKIT®软件模块均配有诊断监视器,用以快速调试和检查控制以及应用。诊断监视器除纯监视模式外还配有控制模式,借其可控制MOVISUITE®的软件模块功能。

MOVIKIT ®诊断的用户界面结构如下:

[1]

配置菜单中的MOVIKIT®诊断按钮

[2]

用于在“PC控制”和“监视模式”之间进行切换的按钮

[3]

过程输入/输出数据的概览

[4]

以位的方式显示的控制字和状态字