Controle de PC

Através da ligação do "Controle de PC" é possível deslocar o acionamento sem valores nominais do comando de nível superior. Nesse estado é possível especificar os valores desejados através dos campos de valor nominal ativados.

INFORMAÇÃO

A comunicação ativa entre o PC e o acionamento é monitorada com o "Controle de PC" ligado. Se o acionamento não possuir um valor nominal durante mais tempo do que o valor configurado no parâmetro "Timeout do controle de PC", o acionamento para de modo automático e gera a irregularidade "F32.08 Comunicação: Timeout User‑Timeout". Em caso de conexão de comunicação mais lenta, o valor pré-ajustado de 2.0 segundos pode ser aumentado.