配置软件模块

  1. MOVISUITE®中点击MOVIKIT® Positioning Drive、Velocity Drive
    • 显示软件模块的配置菜单。配置菜单在配置一章中进行了介绍。

    [1]

    用于返回项目概览的按钮

    [2]

    软件模块配置的主菜单(MOVIKIT®一章)

    [3]

    配置子菜单

    [4]

    相应子菜单的设置栏

  2. 通过相应的设置栏对软件模块进行配置。
  3. 提示

    只有在变频器未启用且诊断模式已禁用的情况下,才能更改模块配置。
  4. 配置结束后,点击按钮 [1]。
    • 显示项目概览。