Ajout du module logiciel

REMARQUE

Les informations détaillées concernant l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® figurent dans la documentation correspondante.

REMARQUE

En cas d'utilisation de la fonction d'arrêt par consigne, s'assurer que la petite vitesse est supérieure à la consigne d'arrêt réglée. Dans le cas contraire, la fonction d'arrêt par consigne risquerait de s'activer et l'entraînement de s'arrêter.
  • Un projet MOVISUITE® a été créé et est ouvert.
  1. Cliquer sur la zone pour module logiciel vide du nœud souhaité.
    • La partie concernée du catalogue s'ouvre et les modules logiciels disponibles s'affichent.
  2. Dans cette partie du catalogue, cliquer sur MOVIKIT® Positioning Drive, Velocity Drive .
    • Un menu contextuel s'ouvre.
  3. Dans le menu contextuel, sélectionner la version dans le menu déroulant correspondant puis confirmer par [Appliquer].
  • Le module MOVIKIT® Positioning Drive, Velocity Drive est affecté au nœud, la configuration créée et les réglages de base effectués.