Utilisation conforme à la destination des appareils
Les modules logiciels sont utilisés pour la réalisation d'applications de positionnement (MOVIKIT® Positioning Drive) ou d'applications avec consigne de vitesse (MOVIKIT® Velocity Drive).
Utiliser le logiciel d'ingénierie universel MOVISUITE® pour la mise en service et la configuration des axes.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir en cas d'utilisation non conforme à la destination de l'appareil ou de mauvaise utilisation.