Création d'un projet
- Un projet MOVISUITE® a été créé et est ouvert.
- Ajouter les nœuds d'appareil et les modules logiciels nécessaires au projet.
- Pour cela, voir "Ajout du module logiciel" et "Exemple de projet" ainsi que les documentations relatives aux appareils et modules logiciels utilisés.
- Configurer les appareils ou modules logiciels ajoutés.
- Tenir compte des explications spécifiques pour la configuration de MOVIKIT® Positioning Drive, Velocity Drive qui figurent dans le présent manuel.
- Les informations détaillées concernant la configuration des appareils ou des modules logiciels utilisés dans ce projet figurent dans les diverses documentations correspondantes.
REMARQUE

Les informations détaillées concernant l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® figurent dans la documentation correspondante.
Informations complémentaires