Funktionen

Die Funktionen des MOVIKIT® EnergyRecovery im Überblick:

  • Automatische Parametrierung der Versorgungseinheit MDR90B/MDR91B zum Betrieb am Sytembus SBusPLUS und optional am übergeordneten Feldbus über MOVISUITE®.
  • Übertragung von Statusinformationen und Messwerten der Versorgungseinheit MDR90B/MDR91B an den MOVI-C® CONTROLLER.
  • Steuerung der Funktionsbausteine (FCB) der Versorgungseinheit MDR90B/MDR91B über den MOVI-C® CONTROLLER.
  • Automatische Anbindung des Geräts an den Feldbus und Bereitstellung eines Feldbusprofils zur Ansteuerung durch eine übergeordnete Steuerung.

 

Die Funktionen des MOVIKIT® EnergyRecovery ParallelMode im Überblick:

  • Zusammengefasstes Auslesen und Ansteuern mehrerer Geräte mit dem MOVIKIT® EnergyRecovery. Alle Funktionen des MOVIKIT® EnergyRecovery stehen dafür zur Verfügung.
  • Sinnvoll Zusammenfassen der ausgelesenen Istwerte der untergeordneten Geräte. Der Netzzustand und die Spannungen kommen vom führenden Gerät. Leistungen und Ströme werden addiert und als Summe zur Verfügung gestellt.