Vorausschauende Laderegelung (PredictiveChargeControl)
HINWEIS

Dieses Add-on kann nur in Verbindung mit dem MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE® verwendet werden.
Das Add-On "Vorausschauende Laderegelung" (MOVIKIT® PowerAndEnergySolutions addon PredictiveChargeControl) erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, den Ladezustand des Energiespeichers dynamisch an den jeweiligen Energiebedarf, abhängig von der Lage-, Rotations- oder Bewegungsenergie der Anwendung, anzupassen. Dafür hält die "Vorausschauende Laderegelung" Kapazitäten im Energiespeicher frei, wenn ein rekuperativer Energieeintrag zu erwarten ist (z. B. ein Hubwerk in oberer Position) oder lädt den Energiespeicher vor, wenn ein Energiebedarf auf der Verbraucherseite zu erwarten ist (z. B. ein Hubwerk befindet sich in unterer Position). Zum Verwenden des Add-ons müssen alle zu berücksichtigenden Achsen über die Funktion "Energiekopplung" mit dem PES-Gerät verknüpft sein.
Die Variante "Höhenabhängige Laderegelung" des Add-ons "Vorausschauende Laderegelung" verknüpft zudem die Speicherladung mit der Position aller angeschlossenen Hubwerke. Berücksichtigt werden nur Achsen, die in der Konfiguration der Funktion "Energiekopplung" als "Hubwerk" deklariert sind. Andere verknüpfte Achsen werden ignoriert. Für die anderen Achsen wird jedoch eine Energiereserve vorgehalten, um nicht in den Boost-Bereich des Zwischenkreises abzurutschen. Auch diese Reserve ist parametrierbar.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Vorausschauende Laderegelung (PredictiveChargeControl).