Status (OUT)
Der Status der Betriebsart wird über folgende Ausgangsvariablen ausgegeben.
HINWEIS

Die in uiActMode angezeigten Sub-Betriebsarten entsprechen den jeweiligen manuellen Betriebsarten in ihrer Funktion. Wenn diese Variable z. B. den Wert "520" annimmt, ist die Betriebsart "DC Synchronisierung" aktiv, bei "500" die Betriebsart "Ladezustandsregelung".
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xSyncActive | Datentyp - BOOL |
Status der Synchronisierung des angeschlossenen Energiespeichers.
| |
xStorageConnected | Datentyp - BOOL |
Status des Zuschaltens des Energiespeichers
| |
xCurrentLimitActive | Datentyp – BOOL |
| |
xReadyForStartup | Datentyp – BOOL |
| |
rActualVoltage | Datentyp - REAL |
Aktuelle Spannung im Zwischenkreis [V] | |
rActualEnergy | Datentyp - REAL |
Aktuelle Energiemenge im Zwischenkreis [Ws] | |
uiActMode | Datentyp - UINT |
Aktuell aktivierte Sub-Betriebsart. Diese basieren auf den manuellen Betriebsarten, wie "Ladezustandsregelung" oder "DC-Synchronisierung". | |
xRunning | Datentyp - BOOL |
|