Status (OUT)
Der Status der Betriebsart wird über folgende Ausgangsvariablen ausgegeben.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
rActualVoltage | Datentyp - REAL |
Aktuelle Spannung im Zwischenkreis [V] | |
rActualEnergy | Datentyp - REAL |
Aktuelle Energiemenge im Zwischenkreis [Ws] | |
uiActMode | Datentyp - UINT |
Aktuell aktivierte Sub-Betriebsart. Diese basieren auf den manuellen Betriebsarten, wie "Ladezustandsregelung" oder "DC-Synchronisierung". | |
xRunning | Datentyp - BOOL |
| |
xReadyForStartup | Datentyp – BOOL |
|