Konfiguration
Damit die Funktion RemainingRuntimeCalculator eine valide Systemrestlaufzeit berechnen kann, muss im Konfigurationsmenü Ladezustandregelung in der Parametergruppe "Stützbetrieb / Restlaufzeitberechnung" eine Untergrenze Zwischenkreisspannung - Stützbetrieb konfiguriert sein. Geben Sie hier einen an die vorhandene Hardware angepassten Spannungswert an, bis zu dem die 24V‑Versorgung gewährleistet ist.