Prozessausgangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozessausgangsdaten von der übergeordneten Steuerung zum Umrichter bei Ansteuerung über den Feldbus mit 8 Prozessdatenwörtern.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PA 1 | Steuerwort | 0 | Freigabe |
1 | Reserviert für "Freigabe 2" | ||
2 | Reserviert | ||
3 | Reserviert | ||
4 | Reserviert | ||
5 | Reserviert | ||
6 | Reserviert | ||
7 | Start/Stopp | ||
8 | Fehler-Reset | ||
9 | Reserviert | ||
10 |
(Nur für das Gerät MDE90A gültig) | ||
11 | Reserviert | ||
12 |
| ||
13 | Reserviert für Reglersperre | ||
14 | Standby-Mode aktivieren | ||
15 | MOVIKIT® Handshake In | ||
PA 2 | Sollwert Ladezustand |
| |
PA 3 | Reserviert | ||
PA 4 | Sollwert maximale Ladeleistung |
| |
PA 5 | Digitalausgänge HINWEIS: Die Digitalausgänge können ggf. durch MOVIKIT®-Betriebsarten gesperrt sein. | 0 | DO 00 |
1 | DO 01 | ||
2 | DO 02 | ||
3 | DO 03 (Nur beim MDP92A verfügbar) | ||
4 | Relaisausgang | ||
5 | Reserviert | ||
6 | Reserviert | ||
7 | Reserviert | ||
8 | Reserviert | ||
9 | Reserviert | ||
10 | Reserviert | ||
11 | Reserviert | ||
12 | Reserviert | ||
13 | Reserviert | ||
14 | Reserviert | ||
15 | Reserviert | ||
PA 6 | Sollapplikationsmodus | Auswahl der Betriebsart:
| |
PA 7 | Reserviert | ||
PA 8 | Reserviert | ||