Zwischenkreis entladen

Folgendes Anwendungsbeispiel beschreibt die Entladung des Zwischenkreises mit der Betriebsart StorageDischarger.

WARNUNG

Stromschlag durch nicht vollständig entladene Zwischenkreiskapazität oder Energiespeicher.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Prüfen Sie, ob eine Restspannung anliegt und entladen Sie die Zwischenkreiskapazität bzw. den Energiespeicher ggf. wie in der dazugehörigen Dokumentation beschrieben vollständig.
  • Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Dokumentation des verwendeten Energiespeichers.
Vorbereitung

Wenn eine Fehlermeldung vorliegt, kann die Betriebsart nicht ausgeführt werden.

Mögliche Ursachen für eine Fehlermeldung in der Betriebsart sind:

  • Das Versorgungsmodul MDP92A meldet einen Fehler.
  • Der angeschlossene Bremswiderstand meldet über DI 03 (nicht korrekt angeschlossen oder bereits zu heiß) einen Fehler.
  • Der angeschlossene Bremswiderstand ist in MOVISUITE® nicht bzw. nicht korrekt konfiguriert (z. B. Widerstandswert ≤ 0 Ω oder Dauerleistung ≤ 0 kW)
  • Die Parameter des Bremswiderstands lassen eine Entladung nicht zu, da z. B. die Dauerleistung sehr gering, die Spannung sehr hoch und der Widerstandswert sehr klein ist. Damit würde der Widerstand überlastet werden.

 

Identifizieren Sie in diesem Fall die Fehlerquelle und beheben Sie den Fehler. Setzen Sie anschließend die Variable xReset auf "TRUE", um den Fehlerzustand zurückzusetzen. (Auch bei Gerätefehlern möglich)

Entladung
  • Eine Fehlermeldung liegt nicht vor.
  1. Setzen Sie zum Auswählen der Betriebsart StorageDischarger die Variable uiRequestedMode in der Struktur IN unter ModeControl auf "510" (StorageDischarger).
  2. Geben Sie eine Zielspannung für die Entladung des Zwischenkreises über rVoltageSetpoint in der Struktur IN unter ModeStorageDischarge vor.
  3. Setzen Sie die Variable xStart in der Struktur IN unter ModeStorageDischarge auf "TRUE".
    • Wenn die aktuelle Spannung im Zwischenkreis mindestens 5 V über der Sollspannung liegt, wird die Entladung des Zwischenkreises gestartet. Setzen Sie zum Unterbrechen der Entladung die Variable xStart auf "FALSE".
  • Wenn die Zielspannung unterschritten ist, gibt die Variable xDischargeComplete den Wert "TRUE" aus.
  • Um eine erneute Entladung zu starten, muss die Variable xStart zunächst auf "FALSE" und anschließend wieder auf "TRUE" gesetzt werden.