Funktionsweise

Die Betriebsart StorageDischarger führt eine Entladung des Zwischenkreises durch und stoppt automatisch, wenn die gemessene Spannung die Zielspannung unterschreitet. Dabei wird der MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) des Bremswiderstands am Versorgungsmodul MDP92A mit einem pulsweitenmodulierten Signal (PWM-Signal) so getaktet, dass die gewählte Entladeleistung nicht überschritten wird. Die Frequenz des Signals beträgt 1 Hz. Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist die Restspannung so gering, dass der MOSFET dauerhaft geschaltet wird und die Entladeleistung abnimmt.

Wenn die Zielspannung erreicht ist, wird das PWM-Signal abgeschaltet und die Betriebsart meldet über "Zielspannung erreicht" zurück, dass der Entladevorgang beendet wurde. Während der Entladung wird eine geschätzte Entladedauer angezeigt.

Sonderfall: Wenn als Zielspannung 0 V eingegeben wird, meldet die Betriebsart bei Erreichen von ca. 1 V Restspannung "Zielspannung erreicht" zurück. Der Bremswiderstand bleibt in diesem Fall aber dennoch dauerhaft in den Zwischenkreis geschaltet, solange die Betriebsart nicht beendet wird (xStart = "FALSE").

HINWEIS

Wird die Rückmeldung "Zielspannung ist erreicht" ausgegeben, muss zur Kontrolle eine Prüfung der Restspannung erfolgen. Beachten Sie diesbezüglich den Sicherheitshinweis zu Beginn des Kapitels.

Ist die Spannung sehr hoch, der Widerstand sehr klein oder die maximale Dauerleistung des angeschlossenen Widerstands sehr gering, besteht die Möglichkeit, dass das kleinste realisierbare PWM-Profil bei gegebener Zykluszeit eine höhere Leistung im Widerstand verursacht als vorgesehen. Wenn die aktuell realisierbare Entladeleistung dann mindestens 10 % über der Sollladeleistung ist, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und der Entladevorgang abgebrochen.

Folgende Grafik zeigt eine vollständige Entladung des Zwischenkreises. Die Zwischenkreisspannung beträgt beim Starten des Entladevorgangs 650 V, die Zielspannung 50 V und die maximale Entladeleistung beträgt 3 kW.

[1]

Zwischenkreisspannung

[5]

Aktuelle Entladeleistung

[2]

Entladespannung

[6]

Entladerestzeit

[3]

Entladung aktiv

[7]

PWM-Profil

[4]

Entladung abgeschlossen

 

 

Erläuterung zur Grafik:

Zu erkennen ist die konstante Entladeleistung von 3 kW, die nach etwas über 3 min abnimmt, da die Restspannung dann zu klein ist um 3 kW im Entladewiderstand umzusetzen. Ab diesem Zeitpunkt schaltet das PWM-Profil den Entladewiderstand dauerhaft ein. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Sollspannung unterschritten wird, schaltet das PWM-Profil wieder aus und die Meldung "Zielspannung ist erreicht" wird ausgegeben.