Status (OUT)

Die Zusatzfunktion Einschaltstrombegrenzer (InrushCurrentLimiter) stellt folgende Statusvariablen zur Verfügung:

Variablenname

Beschreibung

xStorageConnected

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Der Widerstand ist überbrückt. Die Quelle kann belastet werden (Energiespeicher verbunden).
  • FALSE - Der Widerstand ist nicht überbrückt. Die Quelle kann nicht belastet werden (Energiespeicher nicht verbunden).