Modulbeschreibung

Einleitung

SEW-EURODRIVE ergänzt mit der Produktreihe Power and Energy Solutions die bestehende Umrichterfamilie MOVIDRIVE® modular um intelligente Leistungs- und Energiemanagement-Komponenten. Neben den Hardware-Komponenten beinhaltet die Produktreihe einen MOVIKIT®-Baukasten mit Softwaremodulen zur optimalen Integration in die Ebene der Steuerungssoftware.

Folgende Grafik gibt einen Überblick über die Softwaremodule des MOVIKIT®-Baukastens Power and Energy Solutions und die jeweils enthaltenen Komponenten:

Das MOVIKIT® EnergyMode ist für Anwendungen mit Energiespeicher ausgelegt und stellt dem Benutzer u. a. folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

  • Bedienen der Geräte MDP92A und MDE90A vom MOVI-C® CONTROLLER aus
  • Einstellen eines Ladezustands im Zwischenkreis
  • Trennen und Synchronisieren von abschaltbaren Energiespeichern
  • Anbinden von Diagnoseschnittstellen der Energiespeicher
  • Auslesen von Messwerten aus den Geräten zur Nutzung im IEC-Programm
  • Überwachung des ein- oder mehrstufigen Sicherungskonzeptes

HINWEIS

Die automatische Codegenerierung bindet alle für den Betrieb benötigten Bausteine automatisch ein.

Betriebsarten

Das MOVIKIT® stellt folgende Betriebsarten zur Verfügung:

  • Ladezustandsregelung (StateOfChargeControl)
  • Betriebsart zum Einregeln eines spezifischen Ladezustands im Zwischenkreis bzw. im Energiespeicher mittels eines angeschlossenen Geräts.
  • DC Synchronisierung (DC Synchronization)
  • Betriebsart zum Synchronisieren und Zuschalten bzw. kontrollierten Trennen von trennbaren Energiespeichern der Geräte MDP92A und MDE90A.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Betriebsarten.

Zusatzfunktionen

Das MOVIKIT® stellt folgende Zusatzfunktionen mittels automatischer Codegenerierung im Hauptfunktionsbaustein zur Verfügung:

  • Speicherüberwachung (StorageMonitor)
  • Zusatzfunktion zum Anbinden von Diagnoseschnittstellen gängiger Speicher
  • Ein- oder mehrstufiges Sicherungskonzept (MultipleFuseControl)
  • Zusatzfunktion zum Überwachen der aktuellen Spannung und des Zustands des Energiespeichers. Ggf. wird die entsprechende Sicherung zugeschaltet oder getrennt.
  • Leistungserfassung
  • Zusatzfunktion zum Überwachen und Anzeigen aller Leistungsflüsse im Power and Energy Solutions System wie z. B. Achswirkleistungen, Einspeiseleistungen oder 24 V‑Verbraucher.
  • Einschaltstrombegrenzer (Inrush Current Limiter)
  • Zusatzfunktion zum passiven Synchronisieren und Zuschalten eines Energiespeichers über einen Vorladewiderstand zur Begrenzung des Zuschaltstroms.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zusatzfunktionen.