Steuerung (IN)

Die Struktur ErrorManager enthält folgende Eingangsvariablen zum Steuern der Funktion.

Variablenname

Beschreibung

xSetDeviceError

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Im Gerät (MDP92A / MDE90A) den Gerätefehler E26.1 setzen.

xSetTestError

Datentyp - BOOL

  • TRUE - Einen Testfehler mit der Kennziffer einer Fehlerreaktion aus der Eingansvariablen usiTestErrorReactionCode aktivieren. Wenn usiTestErrorReactionCode 0 ist, wird das Bit ignoriert.

usiTestErrorReactionCode

Datentyp - USINT

Kennziffer der Fehlerreaktion (0, 10, 20, 30, 40)

HINWEIS: Alle anderen Werte werden intern wie 0 behandelt.