Unerwartetes Verhalten bei der Verarbeitung von Ruck-Vorgaben

Die beschriebenen zeitbasierten Betriebsarten Positionierbetrieb Absolut (Positioning), Nocken-Positionierbetrieb, Tippbetrieb (Jog), Nocken-Tippbetrieb, Referenzierbetrieb (Homing), Energieoptimiertes XY-Positionieren effiDRIVE® und Mechanikoptimiertes Positionieren, ermöglichen das direkte Steuern des Rucks über die Variable lrJerk. In diesem Kapitel sind Szenarien beschrieben, bei denen es insbesondere beim Umschalten von einem großen auf einen kleinen Ruck in bestimmten Phasen der Bewegung zu unerwartetem Verhalten der betreffenden Achse kommen kann. Weitere Informationen zur Begrenzung der Sollwerte und zur Berechnung des maximalen Rucks finden Sie im Kapitel Sollwert-Begrenzung.

ACHTUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten durch Reversieren des Antriebs insbesondere beim Umschalten von einem großen auf einen kleinen Ruck in bestimmten Phasen der Bewegung. Der Anwender trägt die Verantwortung dafür, dass die konfigurierte Ansteuerung der Profilgeneration nicht zu einem unerwarteten Verhalten führt.
Tod, schwere Verletzungen, Sachschaden
  • Überprüfen Sie, welche Auswirkungen ein unerwartetes Reversieren des Antriebs in Ihrer Applikation hätte. Behandeln Sie zum Verhindern eines unerwarteten Reversierens des Antriebs, den vorgegebenen Ruck wie eine einmalig konfigurierte Größe oder verändern Sie ihn nur, wenn die aktuell wirksame Beschleunigung annähernd den Wert "0" hat.