Skalierung mittels Override
Zusätzlich zu den Bewegungsparametern in den Bewegungsparametersätzen wirkt der Eingabewert Override. Mit dem Override kann die programmierte Geschwindigkeit prozentual zwischen 0 % und 100 % skaliert werden. Der Override wirkt nur auf die Geschwindigkeit, nicht auf Beschleunigung, Bremsverzögerung und Ruck. Die benötigte Zeit für das komplette SRL-Programm wird damit also nicht proportional skaliert.