Hardware-Endschalter
Die Hardware-Endschalter werden an den dafür konfigurierten Digitaleingängen angeschlossen. Die Konfiguration der Digitaleingänge erfolgt in der Konfiguration des Softwaremoduls im Menü "Ein-/Ausgänge".
Die Nocken der Hardware-Endschalter müssen den Verfahrbereich bis zum Anschlag abdecken.

VORSICHT

Verwenden Sie nur Hardware-Endschalter mit Öffner-Kontakten (Low-aktiv).

[1] | Drehrichtung positiv |
[2] | Verfahrweg |
[3] | Hardware-Endschalter negativ |
[4] | Hardware-Endschalter positiv |
HINWEIS