Ruck-Applikationsgrenze als Controllerfunktionen
Beim Verwenden der Feldbusanbindung kann im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" im Untermenü "Grenzwerte" ein Ruck parametriert werden. Mit diesem kann der Ruck der über das PA 9 vorgegeben wird begrenzt werden. Bei Vorgabe von 0 erfolgt keine Begrenzung.