Prozessablauf und Signalzustände

HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.

Nr.

Ablauf

PD

Signalzustände

[1]

Generelle Freigabe

  • PA 1:0 = "1"
  • Freigabe/Notstopp

PA 1:0

  • "1": Freigabe
  • "0": Verzögerung mit Notstopprampe
  • PA 1:1 = "1"
  • Freigabe/Applikationsstopp

PA 1:1

  • "1": Freigabe
  • "0": Verzögerung entsprechend Applikationsgrenze
  • PA 1:13 = "0"
  • Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität)

PA 1:13

  • "0": Freigabe Endstufe
  • "1": Endstufe gesperrt (Der Antrieb trudelt aus oder die Bremse fällt ein)

[1]

Aktivieren des Sollappikationsmodus "Referenzierbetrieb"

PA 6

300/301 (dezimal)

[2]

Start/Stopp der Referenzfahrt

PA 1:7

  • "1": Start der Referenzfahrt
  • "0": Stopp mit Antriebsfunktion FCB 26 (Stopp an benutzerdefinierten Grenzen).

[3]

Meldung "Aktiver Antrieb referenziert"

PE 1:5

  • "1": Aktiver Antrieb referenziert