Antriebsstrang konfigurieren

Die Konfiguration von Achsgruppenteilnehmern, die als MultiMotion-Achsen angelegt sind, muss für die Inbetriebnahme des Softwaremoduls folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die dem Softwaremodul zugehörigen MultiMotion-Achsen müssen die gleiche Anwendereinheit haben.
  • Die Geschwindigkeit muss pro Sekunde (z. B. m/s) und die Beschleunigung pro Sekunde im Quadrat (z. B. m/s²) angegeben sein.
  • Die dem Softwaremodul zugehörigen MultiMotion-Achsen müssen identische Wegebezüge für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung haben.
  • RICHTIG: mm, mm/s, mm/s2
  • FALSCH: mm, Umdr/min, Grad/s/min
  • HINWEIS: Wenn die Anwendung diese Einstellung nicht ermöglicht, halten Sie Rücksprache mit SEW‑EURODRIVE.

Nähere Informationen zur genauen Vorgehensweise beim Einfügen und Konfigurieren des MOVIKIT® MultiMotion erhalten Sie im dazugehörigen Handbuch.