Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1:13 |
| |
[1] | Aktivieren des Sollapplikationsmodus "Positionierbetrieb absolut" | PA 6 | 400 (dezimal) |
Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2 PA 3 PA 4 | Sollgeschwindigkeit Beschleunigung Verzögerung | |
[1] bis [3] und ab [4] | Start/Stopp der Achse | PA 1:7 |
|
[2] | Vorgabe der Sollposition (eine neue Sollposition wird auch während des Verfahrvorgangs übernommen) | PA 7 PA 8 | "Sollposition" (High-Word) "Sollposition" (Low-Word) |
[1] bis [2] | Wenn die Istposition innerhalb der konfigurierten Fensterbreite ist, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. | PE 1:7 |
|