Übersicht belegter Prozesswerte
Folgende Tabelle zeigt, wie viele Umrichter-Prozesswerte von den einzelnen verwendeten Funktionen belegt werden.
Verwendete Funktion | Anzahl Prozesswerte |
|---|---|
TouchProbe 1 | 3 Worte |
Die maximale Anzahl zusätzlicher Prozesswerte des Umrichters beträgt 4 Worte.
Werden weitere zusätzliche Funktionen aus der obigen Tabelle verwendet, dann reduziert sich die Anzahl um die von der jeweiligen Funktion benötigten Prozesswerte.