MOVIKIT® FlyingSaw Monitor
Der MOVIKIT® FlyingSaw Monitor ist ein Tool im IEC-Editor zum Beobachten des aktuellen Zustands des Softwaremoduls. Der MOVIKIT® FlyingSaw Monitor zeigt auch Informationen an, die nicht Teil der Prozesseingangs- und -ausgangsdaten sind.
Zum Öffnen des MOVIKIT® FlyingSaw Monitor über den Gerätebaum das Element "Monitor_<Achsname>" der entsprechenden FlyingSaw-Achse öffnen. Die Benutzeroberfläche des MOVIKIT® FlyingSaw Monitor enthält folgende Elemente:
[1] | Benennung der FlyingSaw-Achse |
[2] | Aktueller Zustand des Automatikbetriebs der fliegenden Säge |
[3] | Darstellung der FlyingSaw-Kurvenbeschreibung |
[4] | Startposition von der aus die fliegende Säge die Aufsynchronisiserung beginnt |
[5] | Einkuppelweg der Kurvenbeschreibung |
[6] | Synchronweg der Kurvenbeschreibung |