IEC-Projekt erzeugen

HINWEIS

Detaillierte Informationen zur IEC-Projektgenerierung finden Sie im Handbuch "MOVISUITE® IEC-Projekterstellung".

Wenn in MOVISUITE® alle verwendeten Komponenten wie z. B. Anwendereinheiten, Feldbus, Prozessdatenlänge und Offset der MOVIKIT®-Softwaremodule konfiguriert sind, wird bei der Codegenerierung ein passendes, lauffähiges IEC‑Projekt angelegt. In diesem IEC‑Projekt können Sie auf die Funktionalitäten des MOVIKIT®-Softwaremoduls ohne weitere IEC-Programmierung zugreifen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Sie haben in MOVISUITE® die verwendeten Komponenten konfiguriert.
  1. Starten Sie den IEC Editor mit einem neu generierten (oder bestehenden) Projekt.
    • Eine Meldung über die verwendete Compiler-Version wird angezeigt.
  2. Sie müssen die aktuelle Compiler-Version beibehalten. Klicken Sie in der Meldung auf die Schaltfläche [Abbrechen].
    • Ein neues IEC-Editor-Projekt wird angelegt. Im Gerätebaum ist die Gerätetopologie abgebildet.
  3. Durchsuchen Sie das Netzwerk und übernehmen Sie den gefundenen Controller. Wenn der Controller nicht gefunden wird, tragen Sie die IP‑Adresse des Controllers in das IP‑Adressfeld ein.
  4. Sobald die Verbindung zum Controller aufgebaut ist, übersetzen Sie das IEC‑Programm und übertragen Sie es auf den Controller.
  5. Starten Sie das IEC‑Programm.
    • Die Geräte im Gerätebaum erhalten ein grünes Kreissymbol. Das grüne Kreissymbol signalisiert die fehlerfreie Funktion der Feldbusoption, aber gibt keine Auskunft über den Kommunikationszustand zwischen dem Controller und der SPS.
  6. Erzeugen Sie ein Boot-Projekt. Damit wird das IEC‑Editor-Projekt auf der Speicherkarte des Controllers gespeichert und bleibt nach einem Neustart des Controllers erhalten.
  • Der Controller kann nun im Engineering-Tool der SPS in das EtherNet/IP™‑Netzwerk integriert werden.