引言
智能工厂的实现离不开设备收据的采集,只有这样才能掌握有价值的信息,以便了解机器和设备的状态并做出诊断。
DriveRadar® DataCollector可自动记录并保存SEW B代电子驱动系统(电控柜和分散式驱动技术设备)中的IIoT传感器数据,帮助便捷获取这些信息。
在DriveRadar® DataCollector生成的JSON文件中,值采用的是设备特有的编码方式,而DriveRadar® DataConverter正是用于将这些值或手动、或自动地转换为通用单位并加以保存。
为此,DriveRadar® DataConverter还将根据面向过程的客户IT系统、Edge单元或SEW控制器进行调整。