LED "AS-i"

Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "AS‑i":

LED

Betriebszustand/

Bedeutung

Maßnahme

–

Aus

Nicht betriebsbereit

Die Netzspannung fehlt.

Schalten Sie die Netzspannung ein.

Warten Sie, bis die Initialisierung beendet ist.

Die Firmware der Subkomponente ist nicht mit der verwendeten Hardware kompatibel.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Die Firmware der Subkomponente kann nicht gestartet werden.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Grün

Leuchtet dauernd

Betriebsbereit

Das Gerät arbeitet im Normalbetrieb.

–

Gelb

Blinkt

Nicht betriebsbereit

Ein Firmware-Update der Subkomponente läuft.

Warten Sie, bis das Update beendet ist.

Rot

Blinkt

Nicht betriebsbereit

Die Kommunikation zum AS-Interface-Master ist gestört.

Prüfen Sie den AS-Interface-Anschluss des Geräts.

Prüfen Sie die Konfiguration des AS-Interface-Masters.

Prüfen Sie alle Verbindungen in der AS-Interface-Installation.

1 x Rot, 1 x Gelb

Blinkt

Nicht betriebsbereit

Die Teilnehmeradresse ist auf 0 eingestellt.

Stellen Sie eine gültige Teilnehemradresse ein.

2 x Rot, 2 x Gelb

Blinkt

Nicht betriebsbereit

Der AS-Interface-Master hat einen Adressenkonflikt erkannt. Die Adresse ist von einem anderen Teilnehmer belegt.

Stellen Sie eine noch freie Teilnehmeradresse ein.

Rot

Leuchtet dauernd

Nicht betriebsbereit

Die AS-Interface-Kommunikation ist gestört.

Prüfen Sie den AS-Interface-Anschluss des Geräts.

Prüfen Sie alle Verbindungen in der AS-Interface-Installation.