Engineering-Zugänge der Umrichter
Die folgenden Tabellen zeigen die Zugangsmöglichkeiten von einem Engineering-PC zu den Umrichtern von SEW‑EURODRIVE®.
Verbindung: Über USB-Schnittstelle des PCs | Anschluss am Gerät | Gerät | ||
|---|---|---|---|---|
Kabel | Schnittstellenumsetzer | Kabel |
|
|
USB‑2.0-VerbindungskabelIm Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten. | USM21A Sachnummer: 2831449
| Verbindungskabel RJ10/RJ10, Länge: 3 mIm Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten. | X31Der Steckverbinder X31 kann durch optionale Steckverbinder (z. B. X41X42) oder bei MMF3.. durch das Frontmodul belegt sein. RJ10‑Steckverbinder | ... DAC.. |
Verbindungskabel RJ10/M12 (USK15A), | X4142Steckverbinder optional verfügbar. M12‑Steckverbinder, 4‑polig, female, B‑codiert | ... DAC.. | ||
Verbindung: Über USB-Schnittstelle des PCs | Anschluss am Gerät | Gerät | ||
|---|---|---|---|---|
Kabel | Bediengerät | Kabel |
|
|
Verbindungskabel USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B, | CBG21A Sachnummer: 28238133
| Verbindungskabel D‑Sub/RJ10 (USK21A), | X31Der Steckverbinder X31 kann durch optionale Steckverbinder (z. B. X41X42) oder bei MMF3.. durch das Frontmodul belegt sein. RJ10‑Steckverbinder | ... DAC.. |
Verbindungskabel D‑Sub/M12 (USK25A), | X41X42Steckverbinder optional verfügbar. M12‑Steckverbinder, 4‑polig, female, B‑codiert | ... DAC.. | ||
Ohne Verbindungskabel direkt auf das Frontmodul am Gerät aufgesteckt. | X32 D‑Sub-Steckverbinder, 9‑polig, male | MMF3..MMF3.. mit dem Frontmodul "Schutzgehäuse für Bediengerät CBG.." (2 oder 3). Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung des Umrichters. | ||