AS‑Interface-Technologie

Die technischen Möglichkeiten der AS-Interface-Technologie sind in einer Spezifikation definiert. Erweiterungen durch die technische Weiterentwicklung der AS-Interface-Technologie sind in Versionen der Spezifikation umgesetzt.

AS‑Interface ist auf die Datenmenge optimiert, die die Anforderungen der untersten Feldebene bedient. Entsprechend der Basisspezifikation können bis zu 31 Teilnehmer mit je 4 digitalen Eingangsdaten und 4 digitalen Ausgangsdaten in einem AS‑Interface-Netzwerk angeschlossen werden. Die Daten werden mit einer Zykluszeit von maximal 5 ms übertragen.

Eine Erweiterung der Basisspezifikation ermöglicht durch einen erweiterten Adressiermodus die Verdopplung der Teilnehmer in einem Netzwerk auf 62 (A/B-Teilnehmer) und/oder die Übertragung von größeren Datenbreiten. Allerdings erhöht sich durch die Erweiterungen die Zykluszeit der Datenübertragung.

Die AS‑Interface-Kommunikationsoptionen von SEW‑EURODRIVE wurden auf Grundlagen folgender Spezifikationen entwickelt:

  • AS-Interface-Spezifikation Version V2.x (V2.0 und V2.1)
  • AS-Interface-Spezifikation Version V3.0

Die folgende Tabelle zeigt die versionsabhängigen Dienste des AS‑Interface. Da die Versionen abwärtskompatibel sind, sind in der Tabelle nur die wichtigsten Erweiterungen der Versionen V2.1 und V3.0 zur Version V2.0 aufgeführt.

Dienst

AS‑Spezifikation

Version V2.0

Version V2.1

Version V3.0

Anzahl der Teilnehmer

maximal 31

maximal 62

maximal 62

Anzahl Datenbits für Übertragung der DI/DO

4 DI/4 DO

4 DI/3 DO

4 DI/4 DO

Maximale Zykluszeit für die zyklische Übertragung der DI/DO
(für maximale Anzahl der Teilnehmer)

5 ms

10 msDie jeweilige Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen dem einzelnen Teilnehmer und dem Master ist abhängig vom verwendeten Teilnehmerprofil und der verwendeten Datenbreite und kann ein mehrfaches der hier angegebenen Zykluszeit sein.

10 msDie jeweilige Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen dem einzelnen Teilnehmer und dem Master ist abhängig vom verwendeten Teilnehmerprofil und der verwendeten Datenbreite und kann ein mehrfaches der hier angegebenen Zykluszeit sein.

Analogwertübertragung

über Funktionsbaustein

über Teilnehmerprofile

über Teilnehmerprofile

Maximale Datenbreite für Übertragung der AI/AO

16 Byte für Digitalwerte und Analogwerte

124 Byte für Analogwerte

124 Byte für Analogwerte

Signale

Daten und Versorgung bis 8 A (abhängig vom Netzteil)

Daten und Versorgung bis 8 A (abhängig vom Netzteil)

Daten und Versorgung bis 8 A (abhängig vom Netzteil)

Medium

ungeschirmtes, unverdrilltes Profilkabel 2 x 1.2 mm²

ungeschirmtes, unverdrilltes Profilkabel 2 x 1.5 mm²

ungeschirmtes, unverdrilltes Profilkabel 2 x 1.5 mm²

Kabellänge

100 m, Verlängerung über Repeater auf max. 300 m

100 m, Verlängerung über Repeater auf max. 300 m

100 m, Verlängerung über Repeater auf max. 300 m

Informationen zu den Datenbits und Zykluszeiten, die von den Umrichtern von SEW‑EURODRIVE verwendet werden, finden Sie im Kapitel Zykluszeiten und Datenkonsistenz der Datenübertragung.