Hardware
Folgende Hardware wird zum Verwenden des Softwaremoduls vorausgesetzt:
- MOVI-C® CONTROLLER (alle Leistungsklassen) oder
- MOVI-C® FIELD CONTROLLER (alle Leistungsklassen)
HINWEIS: Beim Verwenden von Doppelachsen unterhalb der Controller, wird nur die erste der beiden Achsen unterstützt.
In Verbindung mit anderen Softwaremodulen wird zum Verwenden des Softwaremoduls folgende Hardware vorausgesetzt:
Hardware | MOVIKIT® | MOVIKIT® |
|---|---|---|
MOVI-C® CONTROLLER UHX25A | ✔ | ✔ |
MOVI-C® CONTROLLER UHX45A | ✔ | ✔ |
MOVI-C® CONTROLLER UHX65A | ✔ | ✔ |
MOVI-C® CONTROLLER UHX85A | ✘ | ✘ |
MOVI-C® FIELD CONTROLLER FHX25A | ✔ | ✘ |
MOVI-C® FIELD CONTROLLER FHX45A | ✔ | ✘ |