Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Softwaremodul MOVIKIT® DeviceIdentity wird zum Erfassen und Überwachen von Parametern (z. B. Seriennummer, Typenschlüssel) verwendet, um somit Komponenten (z. B. die Antriebseinheit) aus dem Automatisierungsbaukasten MOVI-C® zu identifizieren.

Verwenden Sie die geräteübergreifende Engineering-Software MOVISUITE®, um die Achsen in Betrieb zu nehmen, zu konfigurieren und die fertige Konfiguration auf einen MOVI-C® CONTROLLER zu übertragen.

Beachten Sie die Dokumentation der eingesetzten Komponenten.

Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß oder unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.