MOVIPRO® Network Controller MNC45A mit Speicherkarte OMM41B

Geräte mit folgenden Typenbezeichnungen:

  • PHC..A-..-E45C-..
  • PHE..A-..-..E4B-00

Zugriff über Engineering-Schnittstelle

Dienst

Port

Protokoll

Werkseinstellung

Authentifizierung

FTP-Server

21

TCP

aktiv

ja

SNMP v1

161

UDP

aktiv

nein

Telnet-Server

23

TCP

aktiv

ja

IPsec NAT-Traversal

4500

UDP

aktiv

nein

 

Zugriff über Feldbus-Schnittstelle

Dienst

Port

Protokoll

Werkseinstellung

Authentifizierung

FTP-Server

21

TCP

aktiv

ja

IPsec NAT-Traversal

4500

UDP

aktiv

nein

SEWOS-Loader

  • Parameter- und Diagnosedaten

5200

UDP

aktiv

nein

  • Log-Event-Abrufe

5210

UDP

aktiv

nein

  • Software-Download

5500

UDP

aktiv

nein

  • Service Autotest

11369

UDP

aktiv

nein

  • Statusdaten

53117

TCP

aktiv

nein

SNMP v1

161

UDP

aktiv

nein

Telnet-Server

23

TCP

aktiv

ja