IEC-Package installieren
Das IEC-Package muss nach der Installation der MOVISUITE® einmalig ausgeführt werden. Wenn eine neue Version des IEC-Packages veröffentlicht wird, dann muss die Installation wiederholt werden.
- Sie benötigen die folgende Datei:
SEW_MOVIKIT_Custom_AGV_Powertrain_Solutions_x.x.x.x.package
- Wählen Sie im IEC-Editor den Menübefehl [Tools] > [Package Manager...].
- Das Dialogfenster "Package Manager" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Install...].
- Ein Dialogfenster zum Wählen der IEC-Package-Datei wird angezeigt.
- Wählen Sie die Paketdatei aus und klicken Sie auf [Öffnen].
- Der Installationsassistent startet.
- Führen Sie die Schritte des Installationsassistenten vollständig durch.
- Die IEC-Packages wurden erfolgreich auf dem Engineering-PC implementiert und werden im Package-Manager angezeigt.