说明

无温度传感器的电机热保护是一种变频器功能,可保护不带温度传感器(例如热敏电阻传感器、双金属开关)的电机过热。保护等级类似于热过载继电器。

无温度传感器的电机热保护具有以下特点:

  • 电机热保护考虑到了冷却性能降低,尤其是在低转速情况下。
  • 电机热保护未考虑冷却条件不足和环境温度升高的情况。
  • 在低转速范围内发生过载时,电机绕组的温度会升高,从而导致电机绕组损坏或电机过早老化。
  • 在低温下,电机冷却能力更强。对于带温度传感器的电机,温度传感器仅在电机利用率提高时测量过热情况并关闭电机。对于无温度传感器的电机热保护,不能提高电机利用率。

因此,无温度传感器的电机热保护只是一种基本保护。为了实现全面的电机热保护,SEW-EURODRIVE建议使用温度传感器。