电缆截面4.0 mm2
用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 符合性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129334 | HELUKABEL® Li9YYö | 可变
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23,公头, |
| M23,母头,编码环:黑色/绿色 | ||||
CE/UL: 28127579 | HELUKABEL® Li9YYö | 可变
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
裸露 |
| M23,母头,编码环:黑色/绿色 | ||||
CE/UL: 28114418 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | 可变
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23,公头, |
| M23,母头,编码环:黑色/绿色 | ||||
CE/UL: 28127552 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | 可变
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
裸露 |
| M23,母头,编码环:黑色/绿色 | ||||

