机械制动器与STO功能结合使用
下表显示驱动装置根据参数设置的行为:
索引 | 参数 | 设置 | 含义 |
---|---|---|---|
8563.1 | 停机时的行为 (路径:功能 > 驱动功能 > FCB02停止标准) | 驱动装置已通电(制动器打开/ | 取消使能信号后,驱动装置以有效的减速设定值减速。达到转速“0”时制动器保持打开。电机模式保持控制激活。 |
驱动装置未通电(制动器关闭/DynaStop®激活) | 取消使能信号后,驱动装置以有效的减速设定值减速。达到转速“0”时制动器闭合。电机断电。 | ||
8501.3 | STO制动器关闭/DynaStop®激活时 (路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定 > 制动器/DynaStop®) | 0(否) | STO激活时,制动器的状态保持不变。 |
1(是) | STO激活时,不会出于安全目的激活制动器。 |
推荐设置 |