一般提示
MOVIMOT® advanced安全提示
产品描述
技术数据
驱动装置项目设计
安全功能项目设计
设备结构
机械安装
电气安装
调试
运行
维护
检查和维护
地址列表
一般提示
loading...
MOVIMOT® advanced安全提示
loading...
产品描述
loading...
技术数据
loading...
驱动装置项目设计
loading...
安全功能项目设计
loading...
设备结构
loading...
机械安装
loading...
电气安装
EMC安装设计
接线盒上的等电位连接
安装规定
安装结构布置
MOVIMOT® advanced DSI的端子分配
安全功能连接方式
MOVIMOT® advanced DSI接线图
电缆穿引和电缆屏蔽
EMC电缆固定头
散装电缆
插接头
可选插接头的配置
连接单元上的插接头分配
电子设备盖板上的插接头分配
计算机连接
EMC安装设计
loading...
安装规定
loading...
安装结构布置
loading...
MOVIMOT® advanced DSI的端子分配
loading...
安全功能连接方式
loading...
电缆穿引和电缆屏蔽
loading...
EMC电缆固定头
loading...
散装电缆
loading...
插接头
loading...
可选插接头的配置
X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
X1206:AC 400 V连接 (IN)
X2242: AC 400 V连接 (OUT)
X1207:AC 400 V连接 (IN)
X1216:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
X2327:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
X1217:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
X2328:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
X1121:用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)
X2326:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PAC连接 (OUT)
X5504:STO(3芯)
X5505:STO(3芯)
X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
X2313:DC 24 V辅助电压,输出端
X4142:工程设计接口
X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
loading...
X1216:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
loading...
X2327:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
loading...
X1121:用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)
loading...
X2326:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PAC连接 (OUT)
loading...
X5504:STO(3芯)
loading...
X5505:STO(3芯)
连接电缆
带开放末端的电缆连接
带开放末端的电缆连接
HELUKABEL®
igus chainflex
X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
loading...
X2313:DC 24 V辅助电压,输出端
loading...
X4142:工程设计接口
loading...
连接单元上的插接头分配
loading...
电子设备盖板上的插接头分配
loading...
计算机连接
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
带开放末端的电缆连接
更多的信息
HELUKABEL®
igus chainflex
❮
❯
MOVIMOT® advanced
语言
Deutsch
汉语
English
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
可选插接头的配置
X5505:STO(3芯)
带开放末端的电缆连接