Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4
/D..

71M4
/D..

71M4
/D..

80MK4
/D..

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Tampa de controle (conversor)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

Tensão nominal de rede CA
(de acordo com EN 50160)

Vrede

3 x 380 – 500 VCA

Corrente nominal de rede CA

Irede

2.9 A

3.5 A

4.4 A

4.7 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%