Fase de amaciamento

Os flancos dos dentes dos redutores de rosca sem-fim e SPIROPLAN® novos da série W..0 ainda não estão completamente lisos. Portanto, o ângulo de fricção é maior durante a fase de amaciamento e, portanto, o rendimento é menor do que em operações posteriores. Este efeito torna-se mais aparente em reduções maiores.

O rendimento nominal do redutor é reduzido durante a fase de amaciamento pelo valor correspondente das tabelas a seguir.

 

Rosca sem-fim

Faixa i

Redução η

1 entrada

aprox. 50 – 280

aprox. 12%

2 entradas

aprox. 20 – 75

aprox. 6%

3 entradas

aprox. 20 – 90

aprox. 3%

5 entradas

aprox. 6 – 25

aprox. 3%

6 entradas

aprox. 7 – 25

aprox. 2%

SPIROPLAN® W..10 até W..30

Faixa i

Redução η

aprox. 35 – 75

aprox. 15%

aprox. 20 – 35

aprox. 10%

aprox. 10 – 20

aprox. 8%

aprox. 8

aprox. 5%

aprox. 6

aprox. 3%

A fase de amaciamento geralmente dura 48 horas. Os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos para que os redutores de rosca sem-fim atinjam seu rendimento nominal:

  • O redutor deve estar totalmente amaciado.
  • O redutor deve ter atingido a temperatura de operação nominal.
  • O lubrificante do redutor especificado deve ser enchido.
  • O redutor deve funcionar na faixa de carga nominal.