Conexão do cabo híbrido com conector
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28114426, 28114442, 28114434, 28114450 |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| |||||||||
Cor/seção transversal do fio | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
Marrom | L1 | não montado | Conexão rede, fase L1 | L1 | U | ||||
Preto | L2 | não montado | Conexão rede, fase L2 | L2 | V | ||||
Cinza | L3 | não montado | Conexão rede, fase L3 | L3 | W | ||||
Verde/Amarelo | - | não montado | Conexão terra de proteção | PE | PE | ||||
Marrom | - | não montado | Saída de 24 VCC | +24 V | A | ||||
Azul | - | não montado | Potencial de referência 0V24 | 0V24 | B | ||||
Amarelo | - | não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Res. | - | ||||
Laranja | - | não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Res. | - | ||||
Branco | - | não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Res. | - | ||||
Azul | - | não montado | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Res. | - | ||||