Bornas para conexión a red X1a

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:

Bornas para conexión a red X1a

Sin puntera de cable

Con punteras de cable
(con o sin collar de plástico)

Sección de conexión

0.2 mm2 – 6 mm2

0.25 mm2 – 4 mm2

Longitud sin aislamiento

10 mm – 12 mm