Datos electrónicos – Función parcial de seguridad
La siguiente tabla muestra los datos técnicos de la unidad de accionamiento relativos a la tecnología de seguridad integrada.
Las entradas binarias seguras corresponden al tipo 3 según IEC 61131-2.
El potencial de referencia para F_STO_P1 y F_STO_P2 es F_STO_M (contactar en borna X9:11).
Designación de bornas | Datos de electrónica generales | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Contacto de seguridad STO | X9 | ||||
Datos eléctricos de las entradas F_STO_P1, F_STO_P2 |
| Mínimo | Típico | Máximo | |
Rango de tensión de entrada | X9:1 y X9:21 | -3 V CC | 24 V CC | 30 V CC | |
Capacitancia de entrada contra STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacitancia de entrada contra GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Consumo de potencia con 24 V CC | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
SumaCada unidad de accionamiento necesita siempre un consumo de potencia de 300 mW. |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Tensión de entrada para estado ON (STO) |
| 11 V CC | – | - | |
Tensión de entrada para estado OFF (STO) |
| - | – | 5 V CC | |
Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo |
| – | – | 1 mA | |
Datos técnicos |
| ||||
Duración desde la desconexión de la tensión de seguridad hasta la desconexión del campo de giro |
| – | 1.5 ms | 10 ms 2 msSólo si se utiliza una tarjeta de seguridad de SEW‑EURODRIVE. | |
Duración desde la conexión de la tensión de seguridad hasta la habilitación del campo de giro |
| – | – | 110 ms | |