Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® advanced
Die Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® advanced erfolgt gemäß folgenden Punkten:
- Auswahl einer passenden Getriebebaugröße
(Vorgabe: Kegelradgetriebe) - Anforderung: Das maximale Abtriebsdrehmoment des Getriebes muss größer als das größte benötigte Applikationsdrehmoment sein: Ma max ≥ Mmax.
- Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich unter der Berücksichtigung des Wirkungsgrads ein maximales Applikationsdrehmoment im Anlauf (erster Fahrabschnitt) von Mmax = 145 Nm.
- Ergebnis: Kegelradgetriebe der Baugröße K.37 erfüllen diese Anforderung.
- Wahl der Übersetzung mit passender Abtriebsdrehzahl:
- Anforderung: Aufgrund der Applikationsberechnungen ergibt sich eine maximal benötigte Abtriebsdrehzahl von nmax = 50 min-1.
- Für einen großen Stellbereich und optimalen Wirkungsgrad sollte die geforderte Abtriebsdrehzahl möglichst genau bei der Eintriebsdrehzahl von ne = nN = 1400 min-1 (Motornenndrehzahl bei Sternschaltung) erreicht werden.
- Ergebnis: Da die ideale Übersetzung
beim gewählten Getriebe nicht existiert, wird die nächst kleinere verfügbare Übersetzung i = 24.99 gewählt. - Externe Querkräfte auf die Getriebewelle treten in diesem Beispiel nicht auf.
- Wahl des passenden Motors:
- Anforderung: Wählen Sie eine Motor-/Umrichterkombination, die mindestens
in der Spitze bereitstellen kann. - Ergebnis: Wählen Sie aus der folgenden Tabelle (aus Kapitel "Techniche Daten") den Motor DRN80MK4/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A aus.

MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Nennleistung | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.5 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | |
- Prüfung weiterer Themen:
- Baubarkeit der gewählten Motor-/Getriebekombination
- Betriebsfaktor
- Überprüfung des Stellbereichs:
- Stellbereich der Applikation

- Damit ist der Standardregelbereich von 1:10 (Sternschaltung) ausreichend. Die Option Geber muss nicht gewählt werden.

- Thermische Überprüfung des MOVIMOT® advanced
- Anforderung: Damit keine thermischen Probleme zu erwarten sind, muss der effektive Drehmomentbedarf der Applikation kleiner als das Dauerabtriebsdrehmoment der Antriebseinheit sein.

- Der effektive Drehmomentbedarf (inklusive Wirkungsgrad der Applikation) beträgt 45.1 Nm, was an der Motorwelle einem Drehmomentbedarf von
entspricht. - Die gewählte Motor-/Umrichterkombination DRN80MK4/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A verfügt über ein Nenndrehmoment von 3.7 Nm.
- Ergebnis: Die Anforderungen werden erfüllt.
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Nennleistung | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 2.5 Nm | 3.7 Nm | 5.1 Nm | 7.5 Nm | 10.2 Nm | 15 Nm | |
Überlastfähigkeit von MN |
| 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | 210 % | |
- Prüfung weiterer Themen:
- Derating durch erhöhte Umgebungstemperatur
- Derating durch Aufstellungshöhe